Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 52100320
Marca: LAPP
Prezzo: 1.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 9
Nominal thread size metric/PG: 7
Wrench width: 16
Larghezza chiave: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52100320
Codice componente
|
---|
52100320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 7 | 16 | 16 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | True | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Untreated | Operating temperature | 100 |
Colour | Light grey | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | Sì |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No |
Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Grigio chiaro |
Si trova sulla pagina di SKINDICHT A-PG / M, il codice articolo è il seguente: 52100320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52100320.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52100321 |
52100322 |
52100323 |
52100324 |
52100325 |
52100326 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 7 | 20 | 20 | |
1.02 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 20 | 20 | |
1.22 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 20 | 20 | |
1.13 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 24 | 24 | |
1.40 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 11 | 22 | 22 | |
1.43 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 11 | 24 | 24 |