Codice articolo del costruttore: 52006620
Marca: LAPP
Prezzo: 0.18 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Nominal thread size metric/PG: 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52006620
Pitch thread | 1.5 | Material | Plastic | Material quality | Other |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | True |
Halogen free | False | Explosion-tested version | False | Surface treatment | Untreated |
Colour | Light grey | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Altro |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | Sì |
Senza alogeni | No | Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Colore | Grigio chiaro |
Si trova sulla pagina di SKINDICHT BLK-M, il codice articolo è il seguente: 52006620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52006620.
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52006600 |
52006610 |
52006630 |
52006640 |
52006650 |
52006660 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal thread size metric/PG |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
0.17 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | |
0.53 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
0.77 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | |
1.38 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 |