Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 52103405
Marca: LAPP
Prezzo: 2.13 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Nominal thread size metric/PG: 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52103405
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Explosion-tested version | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Si trova sulla pagina di SKINDICHT® BL-M hex., il codice articolo è il seguente: 52103405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52103405.
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52103415 |
52103425 |
52103435 |
52103445 |
52103455 |
52103465 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal thread size metric/PG |
---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
2.72 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
5.13 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | |
7.07 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
10.78 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | |
23.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 |