Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 52032590
Marca: LAPP
Prezzo: 40.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 10
Nominal thread size metric/PG: 12
Suitable for cable diameter: 6.5
Surface treatment: Untreated
Wrench width: 17
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52032590
Codice componente
|
---|
52032590 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Surface treatment | Wrench width | Per diametro cavo | Trattamento superficie | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.45 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 6.5 | Untreated | 17 | 6.5 | Non trattata | 17 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Operating temperature | 200 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Acciaio |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Temperatura di esercizio | 200 |
Si trova sulla pagina di SKINDICHT® CN-M, il codice articolo è il seguente: 52032590.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52032590.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Surface treatment
Wrench width
Per diametro cavo
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52032580 |
52032585 |
52032600 |
52032610 |
52032615 |
52032620 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Surface treatment | Wrench width | Per diametro cavo | Trattamento superficie | Larghezza chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03 € | 5 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 12 | 5 | Untreated | 17 | 5 | Non trattata | 17 | |
7.30 € | 10 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 12 | - | Nickel-plated | 17 | - | Placcatura in nichel | 17 | |
37.12 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 8 | Untreated | 17 | 8 | Non trattata | 17 | |
47.73 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 10.5 | Untreated | 18 | 10.5 | Non trattata | 18 | |
8.93 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 16 | - | Nickel-plated | 19 | - | Placcatura in nichel | 19 | |
56.87 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 15 | Untreated | 24 | 15 | Non trattata | 24 |