SKINDICHT D-M (52100600)

SKINDICHT D-M 52100600

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 52100600

Marca: LAPP

Prezzo: 0.45

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: 5.5

Nominal thread size metric/PG: 12

Inner diameter: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52100600

Codice componente
52100600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Inner diameter

0.45 €

100 Disponibile 5 giorni 105.5128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Surface treatment Nickel-plated Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Trattamento superficie Placcatura in nichel

Si trova sulla pagina di SKINDICHT D-M, il codice articolo è il seguente: 52100600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52100600.

Tipologia prodotto

Codice componente
52100601
52100602
52100603
52100604
52100605
52100606
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Inner diameter

0.53 €

100 Disponibile 8 giorni 1061612

0.80 €

100 Disponibile 8 giorni 107.52015

1.28 €

50 Disponibile 5 giorni 1082520

1.83 €

25 Disponibile 5 giorni 1083227.2

3.33 €

25 Disponibile 5 giorni 109.54035.2

7.83 €

10 Disponibile 5 giorni 10105043.7

Supporto tecnico