Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51731000 |
51731010 |
51731020 |
51731030 |
51731040 |
52025200 |
52025210 |
52025220 |
52025230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 22 | 22 | |
0.93 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 11 | 24 | 24 | |
1.25 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13.5 | 27 | 27 | |
2.05 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 16 | 33 | 33 | |
3.83 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 42 | 42 | |
0.73 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 7 | 20 | 20 | |
7.80 € | 25 | Disponibile | 37 giorni | 10 | 12 | 29 | 53 | 53 | |
8.17 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 36 | 60 | 60 | |
9.02 € | 25 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 14 | 42 | 65 | 65 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | True | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Untreated | Operating temperature | 100 |
Colour | Light grey | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | Sì |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No |
Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Grigio chiaro |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali