SKINDICHT EV (52010340)

SKINDICHT EV 52010340

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 52010340

Marca: LAPP

Prezzo: 3.73

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52010340

Codice componente
52010340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.73 €

50 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner diameter 7 Material Rubber Model Straight
Colour Red-brown Materiale Gomma Modello Tipo dritto
Colore Rosso scuro

Si trova sulla pagina di SKINDICHT EV, il codice articolo è il seguente: 52010340.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52010340.

Tipologia prodotto

Codice componente
52010350
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHS

4.38 €

50 Disponibile 5 giorni 10

Supporto tecnico