SKINDICHT KU, KUS, KUK (51730010)

SKINDICHT KU, KUS, KUK 51730010

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SKINDICHT KU, KUS, KUK 51730010
  • SKINDICHT KU, KUS, KUK 51730010
  • SKINDICHT KU, KUS, KUK 51730010
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 51730010

Marca: LAPP

Prezzo: 0.82

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: 9

Nominal thread size metric/PG: 11

Wrench width: 22

Operating temperature: 100

Larghezza chiave: 22


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51730010

Codice componente
51730010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Operating temperature Larghezza chiave Temperatura di esercizio

0.82 €

50 Disponibile 5 giorni 109112210022100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Material quality Polyamide Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced True Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Untreated Colour Light grey
Materiale Plastica Qualità materiale Poliammide Modello Tipo dritto
Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro Resistente agli urti No
Senza alogeni No Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata Colore Grigio chiaro

Si trova sulla pagina di SKINDICHT KU, KUS, KUK, il codice articolo è il seguente: 51730010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51730010.

Tipologia prodotto

Codice componente
51730020
51730025
51730030
51730035
51730040
51730050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Operating temperature Larghezza chiave Temperatura di esercizio

1.15 €

50 Disponibile 5 giorni 1081325.58025.580

1.27 €

50 Disponibile 5 giorni 1091628802880

1.22 €

50 Disponibile 5 giorni 1091628802880

3.00 €

50 Disponibile 5 giorni 10102134.58034.580

1.37 €

25 Disponibile 6 giorni 1010212410024100

3.53 €

25 Disponibile 5 giorni 1010292710027100

Supporto tecnico