Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52104200 |
52104210 |
52104220 |
52104230 |
52104240 |
52104250 |
52104260 |
52104270 |
52104280 |
52104290 |
52104300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 18 | 18 | |
2.67 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
2.92 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 27 | 27 | |
2.88 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 27 | 27 | |
2.58 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 27 | 27 | |
5.07 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | 34 | 34 | |
4.53 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 32 | 34 | 34 | |
8.68 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | 43 | 43 | |
16.10 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 50 | 53 | 53 | |
16.32 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 63 | 66 | 66 | |
19.77 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 63 | 66 | 66 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali