Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52003990 |
52004000 |
52004010 |
52004020 |
52004030 |
52004040 |
52004050 |
52004060 |
52004070 |
52004080 |
52004090 |
52004100 |
52004110 |
52004120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5 | 7 | 17 | 17 | |
1.23 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 20 | 20 | |
1.60 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 9 | 22 | 22 | |
1.45 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 22 | 22 | |
1.77 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 24 | 24 | |
5.85 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 30 | 30 | |
1.60 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 24 | 24 | |
4.22 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 30 | 30 | |
3.33 € | 50 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 30 | 30 | |
9.83 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 39 | 39 | |
5.00 € | 50 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 7 | 21 | 39 | 39 | |
8.33 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 29 | 50 | 50 | |
21.78 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 36 | 57 | 57 | |
21.18 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 42 | 64 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali