Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52102998
Pitch thread | 1 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Colour | Other | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Senza alogeni | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Colore | Altro |
Si trova sulla pagina di SKINDICHT® MINI, il codice articolo è il seguente: 52102998.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52102998.
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52102997 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal thread size metric/PG |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 |