Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52004180 |
52004190 |
52004200 |
52004210 |
52004220 |
52004225 |
52005420 |
52023970 |
52023980 |
52023990 |
52024000 |
52024010 |
52024015 |
52024020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.5 | 7 | 15 | 15 | |
4.07 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9.5 | 9 | 18 | 18 | |
4.22 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 11 | 21 | 21 | |
4.72 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 13.5 | 23 | 23 | |
5.30 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 16 | 26 | 26 | |
11.05 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 29 | 41 | 41 | |
6.53 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 21 | 26 | 26 | |
3.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9.5 | 9 | 18 | 18 | |
3.92 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 11 | 21 | 21 | |
4.30 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 13.5 | 23 | 23 | |
4.97 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 16 | 26 | 26 | |
6.23 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11.5 | 21 | 32 | 32 | |
10.57 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 29 | 41 | 41 | |
3.60 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.5 | 7 | 15 | 15 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Other | Model | 90°-elbow |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Altro |
Modello | Gomito a 90° | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP55 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 80 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali