Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52108001 |
52108011 |
52108021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 20 | 20 | |
13.45 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 25 | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 32 | 32 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Other |
---|---|---|---|---|---|
Model | 90°-elbow | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Other | Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Altro | Modello | Gomito a 90° | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP55 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Altro | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali