Codice articolo del costruttore: 52020818
Marca: LAPP
Prezzo: 0.08 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Nominal thread size metric/PG: 7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52020818
Material | Plastic | Material quality | Other | Thread type | PG |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Explosion-tested version | False | Surface treatment | Untreated | Colour | White |
Materiale | Plastica | Qualità materiale | Altro | Tipo filettatura | PG |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Non trattata | Colore | Bianco |
Si trova sulla pagina di SKINDICHT STK, il codice articolo è il seguente: 52020818.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52020818.
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52020820 |
52020830 |
52020840 |
52020850 |
52020860 |
52020870 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal thread size metric/PG |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 500 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | |
0.10 € | 250 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | |
0.10 € | 250 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.5 | |
0.12 € | 250 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
0.17 € | 250 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 21 | |
0.25 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 29 |