Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52104010 |
52104330 |
52104335 |
52104340 |
52104345 |
52104360 |
52104365 |
52104370 |
52104375 |
52104380 |
52104385 |
52104400 |
52104405 |
52104410 |
52104415 |
52104420 |
52104425 |
52104430 |
52104435 |
52104440 |
52104445 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € 1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 16 | 20 | 20 | |
0.80 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 14 | 14 | |
1.15 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | |
1.02 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 18 | 18 | |
2.05 € | 100 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 16 | 18 | 18 | |
1.28 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
1.78 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 22 | 22 | |
1.27 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
1.82 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 22 | 22 | |
1.48 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 24 | 24 | |
2.45 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 20 | 24 | 24 | |
2.60 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 30 | 30 | |
3.22 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 25 | 30 | 30 | |
4.60 € | 25 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 8 | 32 | 40 | 40 | |
5.75 € | 25 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 13 | 32 | 40 | 40 | |
10.27 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | 50 | 50 | |
13.05 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 40 | 50 | 50 | |
12.95 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 50 | 57 | 57 | |
16.62 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 50 | 57 | 57 | |
17.90 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 63 | 66 | 66 | |
22.12 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 63 | 66 | 66 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali