Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53015600 |
53015610 |
53015620 |
53015630 |
53015640 |
53015650 |
53015800 |
53015810 |
53015820 |
53015830 |
53015840 |
53015850 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | Per diametro cavo | Larghezza chiave | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | - | 6.5 | 15 | - | |
1.27 € | 100 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | - | 8 | 19 | - | |
1.47 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | - | 10 | 22 | - | |
1.62 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | - | 12 | 24 | - | |
1.78 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | - | 14 | 27 | - | |
3.27 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | - | 18 | 33 | - | |
1.13 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | Black | 6.5 | 15 | Nero | |
1.27 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | Black | 8 | 19 | Nero | |
1.47 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | Black | 10 | 22 | Nero | |
1.62 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | Black | 12 | 24 | Nero | |
1.78 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | Black | 14 | 27 | Nero | |
3.27 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | Black | 18 | 33 | Nero |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Sì | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 80 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Colour
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali