Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 53332560
Marca: LAPP
Prezzo: 1.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Nominal thread size metric/PG: 32
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53332560
Material | Rubber | Material quality | Rubber | Thread type | Metric |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Explosion-tested version | False | Surface treatment | Untreated | Colour | Black |
Materiale | Gomma | Qualità materiale | Gomma | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Non trattata | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® DIX-M, il codice articolo è il seguente: 53332560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53332560.
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53316420 |
53320250 |
53320260 |
53332650 |
53332840 |
53332850 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal thread size metric/PG |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
0.80 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | |
0.78 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
1.40 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
1.40 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
1.40 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 |