Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 53019021
Marca: LAPP
Prezzo: 0.18 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 5
Nominal thread size metric/PG: 11
Wrench width: 24
Colour: Light grey
Materiale: Plastica
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53019021
Codice componente
|
---|
53019021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Colour | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 24 | Light grey | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 24 | 100 | Grigio chiaro |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | True | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Untreated | Operating temperature | 100 |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® GMP-GL, il codice articolo è il seguente: 53019021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53019021.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Colour
Materiale
Qualità materiale
Modello
Tipo filettatura
Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti
Senza alogeni
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Temperatura di esercizio
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53019010 |
53019011 |
53019020 |
53019030 |
53019031 |
53019040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Colour | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5 | 9 | 22 | - | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 22 | 100 | - | |
0.17 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 22 | Light grey | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 22 | 100 | Grigio chiaro | |
0.18 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 24 | - | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 24 | 100 | - | |
0.18 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 13.5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.18 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 13.5 | 27 | Light grey | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 27 | 100 | Grigio chiaro | |
0.22 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 30 | - | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 30 | 100 | - |