Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 53105110
Marca: LAPP
Prezzo: 40.88 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 7
Nominal thread size metric/PG: 16
Suitable for cable diameter: 9
Wrench width: 20
Per diametro cavo: 9
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53105110
Codice componente
|
---|
53105110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.88 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | 9 | 20 | 9 | 20 |
Loading...
Pitch thread | 1,5 | Material | Metal | Material quality | Stainless steel V4A |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | True | Surface treatment | Untreated |
Type of sealing | Sealing ring | Operating temperature | 100 | Colour | Other |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Acciaio inox V4A | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | Sì | Trattamento superficie | Non trattata | Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Altro |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® HYGIENIC / HYGIENIC-R, il codice articolo è il seguente: 53105110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53105110.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53105100 |
53105120 |
53105130 |
53105200 |
53105210 |
53105220 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,5 | 12 | 6 | 16 | 6 | 16 | |
53.50 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | 12 | 24 | 12 | 24 | |
59.02 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 15.5 | 29 | 15.5 | 29 | |
34.68 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,5 | 12 | 4.5 | 16 | 4.5 | 16 | |
43.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | 7 | 20 | 7 | 20 | |
56.62 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | 10 | 24 | 10 | 24 |