Codice articolo del costruttore: 53806739
Marca: LAPP
Prezzo: 21.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 6,5
Nominal thread size metric/PG: 12
Pitch thread: 1,5
Suitable for cable diameter: 7
Material quality: Stainless steel V4A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53806739
Codice componente
|
---|
53806739 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Material quality | Shock resistant | With locknut | Type of sealing | Wrench width | Per diametro cavo | Qualità materiale | Resistente agli urti | Con dado di bloccaggio | Tipo di guarnizione | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.33 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,5 | 12 | 1,5 | 7 | Stainless steel V4A | - | True | Sealing ring | 16 | 7 | Acciaio inox V4A | - | Sì | Anello di tenuta | 16 |
Loading...
Material | Metal | Model | Straight | Thread type | Metric |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 100 | Colour | Other | Materiale | Metallo |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No |
Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 100 |
Colore | Altro |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® INOX / INOX-R, il codice articolo è il seguente: 53806739.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53806739.
Configura
Proprietà di base
Shock resistant
Resistente agli urti
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Suitable for cable diameter
Material quality
With locknut
Type of sealing
Wrench width
Per diametro cavo
Qualità materiale
Con dado di bloccaggio
Tipo di guarnizione
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53806740 |
53806741 |
53806742 |
53806743 |
53806749 |
53806750 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Material quality | Shock resistant | With locknut | Type of sealing | Wrench width | Per diametro cavo | Qualità materiale | Resistente agli urti | Con dado di bloccaggio | Tipo di guarnizione | Larghezza chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | - | - | Steel | False | False | - | 20 | - | Acciaio | No | No | - | 20 | |
31.32 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | - | - | Steel | False | False | - | 24 | - | Acciaio | No | No | - | 24 | |
38.58 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | - | - | Steel | False | False | - | 29 | - | Acciaio | No | No | - | 29 | |
49.72 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 32 | - | - | Steel | False | False | - | 36 | - | Acciaio | No | No | - | 36 | |
21.72 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,5 | 12 | 1,5 | 5 | Stainless steel V4A | - | True | Sealing ring | 16 | 5 | Acciaio inox V4A | - | Sì | Anello di tenuta | 16 | |
27.15 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | - | - | Steel | False | False | - | 20 | - | Acciaio | No | No | - | 20 |