SKINTOP® K-MATEX

SKINTOP® K-MATEX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54115200
54115210
54115220
54115230
54115240
54115250
54115260
54115270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

2.60 €

50 Disponibile 5 giorni 108125.5155.515

2.73 €

50 Disponibile 5 giorni 10816919919

3.03 €

50 Disponibile 5 giorni 1092013251325

3.30 €

25 Disponibile 5 giorni 10102517301730

5.48 €

25 Disponibile 5 giorni 10103221362136

6.48 €

10 Disponibile 5 giorni 10104028462846

9.02 €

5 Disponibile 5 giorni 10125035553555

11.77 €

5 Disponibile 5 giorni 10126345664566

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Material quality Polyamide Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version True With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 80 Colour Black Materiale Plastica
Qualità materiale Poliammide Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP68 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata Temperatura di esercizio 80
Colore Nero

Supporto tecnico