Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112004 |
53112006 |
53112014 |
53112016 |
53112024 |
53112026 |
53112034 |
53112036 |
53112044 |
53112046 |
53112054 |
53112056 |
53112064 |
53112066 |
53112074 |
53112076 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size inch/gas pipe thread | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Other | 7 | 16 | 7 | 16 | |
6.48 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Other | 5 | 16 | 5 | 16 | |
9.53 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 3/8 inch | 10 | 20 | 10 | 20 | |
9.70 € | 100 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 15 | 3/8 inch | 7 | 20 | 7 | 20 | |
14.20 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 1/2 inch | 13 | 24 | 13 | 24 | |
14.63 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 1/2 inch | 70 | 24 | 70 | 24 | |
16.25 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 3/4 inch | 17 | 29 | 17 | 29 | |
16.55 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 3/4 inch | 13 | 29 | 13 | 29 | |
25.30 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 1 inch | 21 | 36 | 21 | 36 | |
25.30 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 1 inch | 15 | 36 | 15 | 36 | |
41.43 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 1 1/4 inch | 28 | 45 | 28 | 45 | |
42.18 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 17 | 1 1/4 inch | 23 | 45 | 23 | 45 | |
54.10 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 1 1/2 inch | 35 | 54 | 35 | 54 | |
55.65 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 1 1/2 inch | 29 | 54 | 29 | 54 | |
102.65 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 2 inch | 45 | 67 | 45 | 67 | |
104.20 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 2 inch | 39 | 67 | 39 | 67 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | NPT | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | NPT | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali