SKINTOP® MS-MATEX (53112710)

SKINTOP® MS-MATEX 53112710

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 53112710

Marca: LAPP

Prezzo: 9.08

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: 7

Nominal thread size metric/PG: 16

Suitable for cable diameter: 10

Explosion-tested version: False

Wrench width: 20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

53112710

Codice componente
53112710
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Explosion-tested version Wrench width Per diametro cavo Versione a prova di esplosione Larghezza chiave

9.08 €

100 Disponibile 5 giorni 1071610False2010No20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 90 Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel
Temperatura di esercizio 90

Si trova sulla pagina di SKINTOP® MS-MATEX, il codice articolo è il seguente: 53112710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53112710.

Tipologia prodotto

Codice componente
53112700
53112720
53112730
53112740
53112750
53112760
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Explosion-tested version Wrench width Per diametro cavo Versione a prova di esplosione Larghezza chiave

8.07 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5127True16716

11.98 €

50 Disponibile 5 giorni 1082013False2413No24

14.33 €

25 Disponibile 5 giorni 1082517False2917No29

20.40 €

25 Disponibile 5 giorni 1093221False3621No36

31.18 €

10 Disponibile 5 giorni 1094028False4528No45

52.13 €

5 Disponibile 5 giorni 10105035False5435No54

Supporto tecnico