Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112037 |
53112047 |
53112057 |
53112067 |
53112077 |
53112087 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size inch/gas pipe thread | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.58 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 3/4 inch | 17 | 29 | 17 | 29 | |
52.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 1 inch | 21 | 36 | 21 | 36 | |
98.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 1 1/4 inch | 28 | 45 | 28 | 45 | |
45.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 1 1/2 inch | 35 | 54 | 35 | 54 | |
85.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 2 inch | 45 | 67 | 45 | 67 | |
113.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 2 inch | 55 | 75 | 55 | 75 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | NPT | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | NPT | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali