SKINTOP® MSR-MATEX

SKINTOP® MSR-MATEX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53112705
53112715
53112725
53112735
53112745
53112755
53112765
53112775
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Explosion-tested version Wrench width Per diametro cavo Versione a prova di esplosione Larghezza chiave

8.10 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5125False165No16

9.32 €

100 Disponibile 5 giorni 107167False207No20

12.20 €

50 Disponibile 5 giorni 1082010False2410No24

14.55 €

25 Disponibile 5 giorni 1082513True291329

20.95 €

25 Disponibile 5 giorni 1093215False3615No36

31.53 €

10 Disponibile 5 giorni 1094023False4523No45

52.32 €

5 Disponibile 5 giorni 10105029False5429No54

95.03 €

5 Disponibile 5 giorni 10156339False6739No67

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 90 Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel
Temperatura di esercizio 90

Supporto tecnico