Codice articolo del costruttore: 54113012
Marca: LAPP
Prezzo: 1.67 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Nominal thread size metric/PG: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
54113012
Material | Rubber | Material quality | Rubber | Thread type | Metric |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Explosion-tested version | True | Surface treatment | Untreated | Materiale | Gomma |
Qualità materiale | Gomma | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Versione a prova di esplosione | Sì |
Trattamento superficie | Non trattata |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® SDV-MATEX, il codice articolo è il seguente: 54113012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 54113012.
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
54113002 |
54113013 |
54113022 |
54113023 |
54113032 |
54113033 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal thread size metric/PG |
---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 50 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | |
1.88 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
1.83 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | |
2.08 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
2.10 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | |
2.27 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 |