Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 53015000
Marca: LAPP
Prezzo: 0.50 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Thread length: 8
Nominal thread size metric/PG: 7
Suitable for cable diameter: 6.5
Wrench width: 15
Colour: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53015000
Codice componente
|
---|
53015000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | Per diametro cavo | Larghezza chiave | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | - | 6.5 | 15 | - |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 80 |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® ST, il codice articolo è il seguente: 53015000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53015000.
Configura
Proprietà di base
Colour
Colore
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53015010 |
53015020 |
53015030 |
53015040 |
53015050 |
53015060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | Per diametro cavo | Larghezza chiave | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | - | 8 | 19 | - | |
0.63 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | - | 10 | 22 | - | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | - | 12 | 24 | - | |
0.83 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | - | 14 | 27 | - | |
1.23 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | - | 18 | 33 | - | |
2.37 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 11 | 29 | 25 | 42 | - | 25 | 42 | - |