SKINTOP® ST-HF M

SKINTOP® ST-HF M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® ST-HF-M, pressacavo metrico in plastica privo di alogeni, estremamente ignifugo e autoestinguente, massima affidabilità
SKINTOP® privo di alogeni
Pressacavo per applicazioni ferroviarie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53111407
53111417
53111427
53111437
53111447
53111457
53111467
53111477
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Pitch thread Suitable for cable diameter Shock resistant Halogen free With locknut Surface treatment Type of sealing Wrench width Colour Per diametro cavo Resistente agli urti Senza alogeni Con dado di bloccaggio Trattamento superficie Tipo di guarnizione Larghezza chiave Colore

1.05 €

100 Disponibile 5 giorni 108121.55.5FalseFalseFalseUntreated-15Light grey5.5NoNoNoNon trattata-15Grigio chiaro

1.18 €

100 Disponibile 5 giorni 108161.59FalseFalseFalseUntreated-19Light grey9NoNoNoNon trattata-19Grigio chiaro

1.30 €

100 Disponibile 5 giorni 109201.513FalseFalseFalseUntreated-25Light grey13NoNoNoNon trattata-25Grigio chiaro

1.73 €

50 Disponibile 5 giorni 1010251.517FalseFalseFalseUntreated-30Light grey17NoNoNoNon trattata-30Grigio chiaro

3.87 €

25 Disponibile 5 giorni 1010321.521FalseFalseFalseUntreated-36Light grey21NoNoNoNon trattata-36Grigio chiaro

5.87 €

10 Disponibile 5 giorni 1010401.528FalseTrueFalseUntreated-46Light grey28NoNoNon trattata-46Grigio chiaro

10.28 €

5 Disponibile 5 giorni 1012501,535-TrueTrue-Sealing ring55White35--Anello di tenuta55Bianco

14.30 €

5 Disponibile 5 giorni 1012631.545FalseTrueFalseUntreated-66Light grey45NoNoNon trattata-66Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Material quality Polyamide Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False Operating temperature 100
Materiale Plastica Qualità materiale Poliammide Modello Tipo dritto
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Grado di protezione (IP) IP68
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico