Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Shock resistant | With locknut | Surface treatment | Type of sealing | Wrench width | Operating temperature | Colour | Per diametro cavo | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Grado di protezione (IP) | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Tipo di guarnizione | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 1,5 | 5 | - | True | - | Sealing ring | 15 | 100 | Other | 5 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | - | No | IP68 | No | No | Sì | - | Anello di tenuta | 15 | 100 | Altro | |
1.65 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 16 | 1.5 | 8 | False | False | Untreated | - | 19 | - | - | 8 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 19 | - | - | |
1.65 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 20 | 1.5 | 12 | False | False | Untreated | - | 24 | - | - | 12 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 24 | - | - | |
2.37 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 25 | 1.5 | 14 | False | False | Untreated | - | 27 | - | - | 14 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 27 | - | - | |
1.65 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 16 | 1.5 | 8 | False | False | Untreated | - | 19 | - | Black | 8 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 19 | - | Nero | |
1.80 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 13 | 20 | 1.5 | 12 | False | False | Untreated | - | 24 | - | Black | 12 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 24 | - | Nero | |
2.37 € | 50 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 13 | 25 | 1.5 | 14 | False | False | Untreated | - | 27 | - | Black | 14 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 27 | - | Nero | |
0.45 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.5 | 7 | False | False | Untreated | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.55 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 1.5 | 10 | False | False | Untreated | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9 | 20 | 1.5 | 13 | False | False | Untreated | - | 25 | - | - | 13 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 25 | - | - | |
1.23 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 17 | False | False | Untreated | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.10 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 32 | 1.5 | 21 | False | False | Untreated | - | 36 | - | - | 21 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 36 | - | - | |
4.22 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 28 | False | False | Untreated | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.45 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | 50 | 1.5 | 35 | False | False | Untreated | - | 55 | - | - | 35 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 55 | - | - | |
13.17 € | 5 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 63 | 1.5 | 45 | False | False | Untreated | - | 66 | - | - | 45 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 66 | - | - | |
0.45 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.5 | 7 | False | False | Untreated | - | 15 | - | Black | 7 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 15 | - | Nero | |
0.55 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 16 | 1.5 | 10 | False | False | Untreated | - | 19 | - | Black | 10 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 19 | - | Nero | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 20 | 1.5 | 13 | False | False | Untreated | - | 25 | - | Black | 13 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 25 | - | Nero | |
1.23 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 17 | False | False | Untreated | - | 30 | - | Black | 17 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 30 | - | Nero | |
2.10 € 1.32 € | 25 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 32 | 1.5 | 21 | False | False | Untreated | - | 36 | - | Black | 21 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 36 | - | Nero | |
4.22 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 28 | False | False | Untreated | - | 46 | - | Black | 28 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 46 | - | Nero | |
7.45 € | 5 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 50 | 1.5 | 35 | False | False | Untreated | - | 55 | - | Black | 35 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 55 | - | Nero | |
13.17 € | 5 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 63 | 1.5 | 45 | False | False | Untreated | - | 66 | - | Black | 45 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 66 | - | Nero | |
0.45 € 0.28 € | 100 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 1.5 | 7 | False | False | Untreated | - | 15 | - | Light grey | 7 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 15 | - | Grigio chiaro | |
0.55 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 1.5 | 10 | False | False | Untreated | - | 19 | - | Light grey | 10 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 19 | - | Grigio chiaro | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 20 | 1.5 | 13 | False | False | Untreated | - | 25 | - | Light grey | 13 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 25 | - | Grigio chiaro | |
1.23 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 17 | False | False | Untreated | - | 30 | - | Light grey | 17 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 30 | - | Grigio chiaro | |
2.10 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 32 | 1.5 | 21 | False | False | Untreated | - | 36 | - | Light grey | 21 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 36 | - | Grigio chiaro | |
4.22 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 28 | False | False | Untreated | - | 46 | - | Light grey | 28 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 46 | - | Grigio chiaro | |
7.03 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 50 | 1.5 | 35 | False | False | Untreated | - | 55 | - | Light grey | 35 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 55 | - | Grigio chiaro | |
13.17 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 63 | 1.5 | 45 | False | False | Untreated | - | 66 | - | Light grey | 45 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | - | 66 | - | Grigio chiaro |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Suitable for cable diameter
Shock resistant
With locknut
Surface treatment
Type of sealing
Wrench width
Operating temperature
Colour
Per diametro cavo
Materiale
Qualità materiale
Modello
Tipo filettatura
Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti
Senza alogeni
Grado di protezione (IP)
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Tipo di guarnizione
Larghezza chiave
Temperatura di esercizio
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali