SPIRAL H07BQ-F BLACK (70002751)

SPIRAL H07BQ-F BLACK 70002751

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 70002751

Marca: LAPP

Prezzo: 53.64

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Number of cores: 3 Core

Outer diameter approx.: 9 mm

Spiral length (extended): 3000

Spiral length (retracted): 1000


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

70002751

Codice componente
70002751
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Spiral length (extended) Spiral length (retracted)

53.64 €

1 Disponibile 5 giorni 103930001000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal cross section conductor(mm2) 1,5 Colour outer sheath Nero Material outer sheath PUR (Polyurethane)
Nominal voltage U0 450 Nominal voltage U 750 Operating temperature, fix 50
Operating temperature, flexible 50 Conductor category Class 5 = flexible Core identification Colour
Core insulation Other Flame retardant No Protective conductor True

Si trova sulla pagina di SPIRAL H07BQ-F BLACK, il codice articolo è il seguente: 70002751.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70002751.

Tipologia prodotto

Codice componente
70002750
70002752
70002753
70002754
70002755
70002756
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNumber of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Spiral length (extended) Spiral length (retracted)

32.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10391500500

65.76 €

1 Disponibile 5 giorni 103945001500

84.92 €

1 Disponibile 5 giorni 103960002000

38.11 €

1 Disponibile 5 giorni 104101500500

64.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1041030001000

79.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1041045001500

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico