Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 61810380
Marca: LAPP
Prezzo: 0.05 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Length belt/tape/tie: 142 mm
Colour: Natural colour
Max. bundle diameter: 32
Band width: 3,6
Minimum holding force: 180
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61810380
Codice componente
|
---|
61810380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Colour | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | UL approval | UV-stable acc. ASTM D6779 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1000 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 142 | Natural colour | 32 | 3,6 | 180 | True | False |
Loading...
Operating temperature | 85 | Band closure | Plastic lip/cam | Halogen free | True |
---|---|---|---|---|---|
Material | Plastic | Material quality | Polyamide PA | Model | Internal toothing |
Solvable fastener | False | Surface treatment | Untreated | Text strip | None |
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavi Ty-Fast®, il codice articolo è il seguente: 61810380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61810380.
Configura
Proprietà di base
Length belt/tape/tie(mm)
Colour
Max. bundle diameter
Band width
Minimum holding force
UL approval
UV-stable acc. ASTM D6779
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61810350 |
61810360 |
61810390 |
61810400 |
61810410 |
61810420 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Colour | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | UL approval | UV-stable acc. ASTM D6779 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 1000 | 5 giorni | 10 | 114 | Natural colour | 25 | 2,4 | 80 | True | False | ||
0.05 € | 1000 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 136 | Natural colour | 32 | 2,4 | 80 | True | False | |
0.10 € | 1000 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 205 | Natural colour | 50 | 3,6 | 180 | True | False | |
0.05 € | 1000 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 290 | Natural colour | 76 | 3,6 | 180 | True | False | |
0.07 € | 1000 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 186 | Natural colour | 44 | 4,6 | 220 | True | False | |
0.05 € | 1000 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 305 | Natural colour | 76 | 4,6 | 220 | True | False |