Fascetta serracavi TY-RAP (61715180)

Fascetta serracavi TY-RAP 61715180

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61715180

Marca: LAPP

Prezzo: 0.12

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Length belt/tape/tie: 284 mm

Max. bundle diameter: 76

Band width: 3,6

Minimum holding force: 180

UL approval: True


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61715180

Codice componente
61715180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Max. bundle diameter Band width Minimum holding force UL approval

0.12 €

1000 Disponibile 10 giorni 10284763,6180True

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour Natural colour Operating temperature 85 Band closure Steel nose
Halogen free True Material Plastic Material quality Polyamide PA
Model Internal toothing Solvable fastener False Surface treatment Untreated
Text strip None UV-stable acc. ASTM D6779 False

Si trova sulla pagina di Fascetta serracavi TY-RAP, il codice articolo è il seguente: 61715180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61715180.

Tipologia prodotto

Codice componente
61715000
61715060
61715120
61715240
61715300
61715360
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Max. bundle diameter Band width Minimum holding force UL approval

0.03 €

1000 5 giorni 1092162,480False

0.05 €

1000 Disponibile 5 giorni 10140293,6180False

0.08 €

1000 Disponibile 5 giorni 10186454,8220False

0.28 €

500 Disponibile 5 giorni 10340907540True

0.15 €

1000 Disponibile 5 giorni 103611024,8220True

1.23 €

500 Disponibile 5 giorni 107712296,9540True

Supporto tecnico