Codice articolo del costruttore: 61723400
Marca: LAPP
Prezzo: 0.60 €
Tempi di consegna: 18 giorni
Length belt/tape/tie: 340 mm
Max. bundle diameter: 90
Band width: 7
Minimum holding force: 540
UL approval: True
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61723400
Codice componente
|
---|
61723400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | UL approval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 500 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 340 | 90 | 7 | 540 | True |
Loading...
Colour | Other | Operating temperature | 105 | Band closure | Steel nose |
---|---|---|---|---|---|
Halogen free | True | Material | Plastic | Material quality | Polyamide PA |
Model | Internal toothing | Solvable fastener | False | Surface treatment | Untreated |
Text strip | None | UV-stable acc. ASTM D6779 | False |
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavi TY-RAP TYH, il codice articolo è il seguente: 61723400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61723400.
Configura
Proprietà di base
Length belt/tape/tie(mm)
Max. bundle diameter
Band width
Minimum holding force
UL approval
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61723350 |
61723380 |
61723390 |
61723410 |
61723420 |
61723430 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | UL approval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 500 | Disponibile | 49 giorni | 10 | 761 | 229 | 6,9 | 530 | False | |
0.37 € | 1000 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 360 | 102 | 4,8 | 220 | True | |
0.53 € | 500 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 222 | 50 | 7,6 | 540 | False | |
0.25 € | 1000 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 284 | 76 | 3,6 | 130 | True | |
0.12 € | 1000 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 186 | 45 | 4,8 | 220 | True | |
0.17 € | 1000 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 208 | 50 | 3,6 | 130 | False |