Fascetta serracavi TY-RAP TY (61723050)

Fascetta serracavi TY-RAP TY 61723050

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61723050

Marca: LAPP

Prezzo: 0.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length belt/tape/tie: 340 mm

Max. bundle diameter: 90

Band width: 7

Minimum holding force: 540

UL approval: True


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61723050

Codice componente
61723050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Max. bundle diameter Band width Minimum holding force UL approval

0.40 €

500 Disponibile 5 giorni 10340907540True

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour Black Operating temperature 85 Band closure Steel nose
Halogen free True Material Plastic Material quality Polyamide PA
Model Internal toothing Solvable fastener False Surface treatment Untreated
Text strip None UV-stable acc. ASTM D6779 True

Si trova sulla pagina di Fascetta serracavi TY-RAP TY, il codice articolo è il seguente: 61723050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61723050.

Tipologia prodotto

Codice componente
61723020
61723030
61723040
61723060
61723070
61723110
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Max. bundle diameter Band width Minimum holding force UL approval

0.07 €

1000 Disponibile 5 giorni 10140293,6180False

0.10 €

1000 Disponibile 8 giorni 10186454,8220False

0.17 €

1000 Disponibile 5 giorni 10281763,6180True

0.25 €

1000 Disponibile 8 giorni 10360 ~ 5201024,8220True

0.93 €

500 Disponibile 5 giorni 107622297,6540False

0.10 €

1000 Disponibile 5 giorni 10200502,480False

Supporto tecnico