Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 2 | 3 | Class 5 = flexible | |
427.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 2 | 3 | Class 5 = flexible | |
213.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 2 | 3 | Class 5 = flexible | |
48.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 3.2 | Class 5 = flexible | |
480.37 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 3.2 | Class 5 = flexible | |
240.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 3.2 | Class 5 = flexible | |
73.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 5 | 3.7 | Class 5 = flexible | |
733.22 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 5 | 3.7 | Class 5 = flexible | |
366.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 5 | 3.7 | Class 5 = flexible | |
118.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 7 | 4 | Class 5 = flexible | |
1,184.39 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 7 | 4 | Class 5 = flexible | |
592.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 7 | 4 | Class 5 = flexible | |
146.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 10 | 5 | Class 5 = flexible | |
1,460.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 10 | 5 | Class 5 = flexible | |
730.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 10 | 5 | Class 5 = flexible | |
341.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 24 | 7.2 | Class 5 = flexible | |
3,414.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 24 | 7.2 | Class 5 = flexible | |
1,707.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 24 | 7.2 | Class 5 = flexible | |
716.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 52 | 10 | Class 5 = flexible | |
7,166.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 52 | 10 | Class 5 = flexible | |
3,582.99 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 52 | 10 | Class 5 = flexible | |
77.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 3.8 | Class 5 = flexible | |
772.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 3.8 | Class 5 = flexible | |
386.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 3.8 | Class 5 = flexible | |
135.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
1,359.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
679.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
175.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 10 | 6.4 | Class 5 = flexible | |
1,758.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 10 | 6.4 | Class 5 = flexible | |
879.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 10 | 6.4 | Class 5 = flexible | |
239.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 14 | 6.9 | Class 5 = flexible | |
2,396.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 14 | 6.9 | Class 5 = flexible | |
1,198.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 14 | 6.9 | Class 5 = flexible | |
273.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 16 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
2,732.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 16 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
1,366.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 16 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
377.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 21 | 8.5 | Class 5 = flexible | |
3,774.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 21 | 8.5 | Class 5 = flexible | |
1,887.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 21 | 8.5 | Class 5 = flexible | |
407.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 24 | 9 | Class 5 = flexible | |
4,076.96 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 24 | 9 | Class 5 = flexible | |
2,038.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 24 | 9 | Class 5 = flexible | |
475.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 27 | 9.2 | Class 5 = flexible | |
4,752.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 27 | 9.2 | Class 5 = flexible | |
2,376.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 27 | 9.2 | Class 5 = flexible | |
491.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 30 | 9.9 | Class 5 = flexible | |
4,915.18 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 30 | 9.9 | Class 5 = flexible | |
2,457.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 30 | 9.9 | Class 5 = flexible | |
647.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 36 | 10.7 | Class 5 = flexible | |
6,477.55 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 36 | 10.7 | Class 5 = flexible | |
3,238.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 36 | 10.7 | Class 5 = flexible | |
682.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 40 | 11.6 | Class 5 = flexible | |
6,826.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 40 | 11.6 | Class 5 = flexible | |
3,413.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 40 | 11.6 | Class 5 = flexible | |
8,781.14 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 52 | 12.5 | Class 5 = flexible | |
4,390.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 52 | 12.5 | Class 5 = flexible | |
11,279.69 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 61 | 13.3 | Class 5 = flexible | |
5,639.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 61 | 13.3 | Class 5 = flexible | |
85.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 3 | 4.2 | Class 2 = stranded | |
852.15 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 3 | 4.2 | Class 2 = stranded |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Conductor category
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali