UNITRONIC® 300 (301602/305)

UNITRONIC® 300 301602/305

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • UNITRONIC® 300 301602/305
  • UNITRONIC® 300 301602/305
  • UNITRONIC® 300 301602/305
  • UNITRONIC® 300 301602/305
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 301602/305

Marca: LAPP

Prezzo: 1,150.53

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 305 m

Nominal cross section conductor: - mm2

AWGsize: 16 AWG

Number of cores: 2 Core

Outer diameter approx.: 6.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

301602/305

Codice componente
301602/305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
AWGsize
(AWG)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Diameter conductor Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Screen over stranding element Braided

1,150.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10305-1626.7-105105NoneNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material outer sheath PVC Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, tinned
Core identification Colour Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Shape of conductor None Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® 300, il codice articolo è il seguente: 301602/305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 301602/305.

Tipologia prodotto

Codice componente
301602/152
301602S/152
301602S/305
301606S/152
301606S/305
301802/152
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
AWGsize
(AWG)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Diameter conductor Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Screen over stranding element Braided

573.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10152-1626.7-105105NoneNo

1,193.15 €

1 Disponibile 83 giorni 10152-1627.6-105105Foil + braidingNo

2,394.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10305-1627.6-105105Foil + braidingNo

2,023.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10152-1669.9-105105Foil + braidingNo

4,060.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10305-1669.9-105105Foil + braidingNo

503.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10152-1826.1-105105NoneNo

Supporto tecnico