Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | AWGsize (AWG) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,696.13 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 152 | 18 | 2 | 6,8 | |
3,403.42 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 305 | 18 | 2 | 6,8 | |
2,486.34 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 152 | 18 | 4 | 10,7 | |
4,989.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 305 | 18 | 4 | 10,7 | |
5,235.66 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 152 | 18 | 12 | 14,6 | |
10,505.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 18 | 12 | 14,6 | |
2,180.95 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 152 | 20 | 4 | 9,4 | |
4,376.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 20 | 4 | 9,4 | |
2,650.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 152 | 20 | 6 | 10,5 | |
5,317.85 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 305 | 20 | 6 | 10,5 | |
3,990.99 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 152 | 20 | 12 | 13,3 | |
8,008.23 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 305 | 20 | 12 | 13,3 | |
1,368.40 € | 1 | Disponibile | 84 giorni | 10 | 152 | 22 | 2 | 5,1 | |
2,745.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 2 | 5,1 | |
2,048.01 € | 1 | Disponibile | 88 giorni | 10 | 152 | 22 | 6 | 7,7 | |
4,109.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 305 | 22 | 6 | 7,7 | |
2,920.10 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 152 | 22 | 12 | 9,6 | |
5,859.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 12 | 9,6 | |
1,664.72 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 152 | 24 | 4 | 6,5 | |
3,340.42 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 305 | 24 | 4 | 6,5 | |
2,025.73 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 152 | 24 | 6 | 6,8 | |
4,064.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 24 | 6 | 6,8 | |
2,697.53 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 152 | 24 | 12 | 8,7 | |
5,412.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 24 | 12 | 8,7 |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 105 | Operating temperature, flexible | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, tinned | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding element | Foil + braiding |
Shape of conductor | None | Braided | Pairs | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
AWGsize(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali