Codice articolo del costruttore: 2170260/100
Marca: LAPP
Prezzo: 149.98 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Dimensione del conduttore: AWG24(0.20sq)
No. di core: 2 anima (2C)
Diametro esterno del cavo: 5.0–5.9 mm
Conductor category: Class 2 = stranded
Outer diameter approx.: 5,8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170260/100
Codice componente
|
---|
2170260/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Conductor category | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 5.0–5.9 | Class 2 = stranded | 5,8 | 100 | 0,22 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | PE |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS CAN, il codice articolo è il seguente: 2170260/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170260/100.
Configura
Proprietà di base
Dimensione del conduttore
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Conductor category
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170260/1000 |
2170260/500 |
2170261/100 |
2170261/1000 |
2170261/500 |
2170263/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Conductor category | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,499.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 5.0–5.9 | Class 2 = stranded | 5,8 | 1000 | 0,22 | |
749.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 5.0–5.9 | Class 2 = stranded | 5,8 | 500 | 0,22 | |
258.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | Class 2 = stranded | 7,5 | 100 | 0,22 | |
2,580.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | Class 2 = stranded | 7,5 | 1000 | 0,22 | |
1,290.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | Class 2 = stranded | 7,5 | 500 | 0,22 | |
187.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 6.0–6.9 | Class 2 = stranded | 6,8 | 100 | 0,34 |