Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260789
Marca: LAPP
Prezzo: 18.02 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Cable length: 2 m
Positioning cable feed, box-sided: Straight
Positioning cable feed, field-sided: Other
Type of electrical connection, box-sided: M12
Type of electrical connection, field-sided: Free conductor end
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260789
Codice componente
|
---|
22260789 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided | Type of plug-in contact, field sided | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | - |
Loading...
Number of poles | 5 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Rated current In | 4 | Rated voltage | 60 | Colour cable sheath | Black |
Halogen free | True | Material contact body | CuSn | Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) |
Material of contact surface | Ni/Au | Screened | True | Type of cable | Multi-core |
With LED indication | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® ® BUS CAN M12, il codice articolo è il seguente: 22260789.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260789.
Configura
Proprietà di base
Type of plug-in contact, field sided
Cable length(m)
Positioning cable feed, box-sided
Positioning cable feed, field-sided
Type of electrical connection, box-sided
Type of electrical connection, field-sided
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260790 |
22260791 |
22260792 |
22260793 |
22260794 |
22262004 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided | Type of plug-in contact, field sided |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | - | |
38.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | - | |
17.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | Other | Straight | Free conductor end | M12 | Female (bus) | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 5 | Other | Straight | Free conductor end | M12 | Female (bus) | |
38.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Other | Straight | Free conductor end | M12 | Female (bus) | |
19.28 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 10 | 2 | Angled | Other | M12 | Free conductor end | - |