Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260797
Marca: LAPP
Prezzo: 31.00 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Cable length: 2 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260797
Number of poles | 5 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Rated current In | 4 | Rated voltage | 60 | Colour cable sheath | Black |
Halogen free | True | Material contact body | CuSn | Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) |
Material of contact surface | Ni/Au | Positioning cable feed, box-sided | Straight | Positioning cable feed, field-sided | Straight |
Screened | True | Type of cable | Multi-core | Type of electrical connection, box-sided | M12 |
Type of electrical connection, field-sided | M12 | Type of plug-in contact, field sided | Female (bus) | With LED indication | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS CAN M12-M12, il codice articolo è il seguente: 22260797.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260797.
Configura
Proprietà di base
Cable length(m)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260795 |
22260796 |
22260798 |
22260799 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
26.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0,3 | |
28.37 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1 | |
38.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | |
51.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 |