Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170240/100 |
2170240/1000 |
2170240/500 |
2170241/100 |
2170241/1000 |
2170241/500 |
2170242/100 |
2170242/1000 |
2170242/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Materiale della guaina | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | PVC | PVC | No | False | None | 6,6 | 100 | |
959.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | PVC | PVC | No | False | None | 6,6 | 1000 | |
479.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | PVC | PVC | No | False | None | 6,6 | 500 | |
181.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | - | Other | In accordance with EN 6033212 | True | None | 6,6 | 100 | |
1,812.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | - | Other | In accordance with EN 6033212 | True | None | 6,6 | 1000 | |
906.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | - | Other | In accordance with EN 6033212 | True | None | 6,6 | 500 | |
390.60 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 7 anima (7C) | 10.0 o superiore | PVC | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | Foil | 12,7 | 100 | |
3,906.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 7 anima (7C) | 10.0 o superiore | PVC | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | Foil | 12,7 | 1000 | |
1,953.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 anima (7C) | 10.0 o superiore | PVC | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | Foil | 12,7 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Diameter conductor | 0,8 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 70 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil |
Stranding element | Quad |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Materiale della guaina
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Screen over stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali