Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170208/100 |
2170208/1000 |
2170208/500 |
2170209/100 |
2170209/1000 |
2170209/2000 |
2170209/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Materiale della guaina | Operating temperature, flexible | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 anima (9C) | PUR | 70 | True | 7,9 | 100 | |
4,934.96 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 9 anima (9C) | PUR | 70 | True | 7,9 | 1000 | |
2,467.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 anima (9C) | PUR | 70 | True | 7,9 | 500 | |
238.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | PVC | - | False | 7,4 | 100 | |
2,381.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | PVC | - | False | 7,4 | 1000 | |
4,762.57 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 6 anima (6C) | PVC | - | False | 7,4 | 2000 | |
1,190.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | PVC | - | False | 7,4 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Diametro esterno del cavo(mm) | 7.0–7.9 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | PE |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs |
Nominal cross section conductor(mm2) | 0,22 |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Materiale della guaina
Operating temperature, flexible
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali