Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2170216/500
Marca: LAPP
Prezzo: 1,950.49 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 500 m
Nominal cross section conductor: 0,25 mm2
AWGsize: 24 AWG
Number of cores: 6 Core
Outer diameter approx.: 7,9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170216/500
Codice componente
|
---|
2170216/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Flame retardant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,950.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,25 | 24 | 6 | 7,9 | No |
Loading...
Colour outer sheath | Altro | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Core insulation | PE | Screen over stranding element | Braiding |
Shape of conductor | None | Braided | Pairs | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS IBS FD P, il codice articolo è il seguente: 2170216/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170216/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
AWGsize(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Flame retardant
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170216/100 |
2170216/1000 |
2170818/100 |
2170818/1000 |
2170818/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Flame retardant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,25 | 24 | 6 | 7,9 | No | |
3,900.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0,25 | 24 | 6 | 7,9 | No | |
498.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | - | 9 | 7,7 | In accordance with EN 6033212 | |
4,989.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | - | 9 | 7,7 | In accordance with EN 6033212 | |
2,494.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | - | 9 | 7,7 | In accordance with EN 6033212 |