Codice articolo del costruttore: 2170207/500
Marca: LAPP
Prezzo: 1,438.57 €
Tempi di consegna: 46 giorni
No. di core: 6 anima (6C)
Diametro esterno del cavo: 8.0–8.9 mm
Colore: Nero
Outer diameter approx.: 8,8 mm
Length: 500 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170207/500
Codice componente
|
---|
2170207/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,438.57 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | Nero | 8,8 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Nominal cross section conductor(mm2) | 0,22 |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI, il codice articolo è il seguente: 2170207/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170207/500.
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Colore
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170207/100 |
2170207/1000 |
2170217/100 |
2170217/1000 |
2170217/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | Nero | 8,8 | 100 | |
2,877.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | Nero | 8,8 | 1000 | |
382.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 anima (9C) | 9.0–9.9 | - | 9,5 | 100 | |
3,822.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 anima (9C) | 9.0–9.9 | - | 9,5 | 1000 | |
1,911.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 anima (9C) | 9.0–9.9 | - | 9,5 | 500 |