UNITRONIC® BUS IS

UNITRONIC® BUS IS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Trasmissione di dati in veicoli agricoli. Resistente a olio, benzina, diesel e UV. A norma ISO 11783-2:2012. Intervallo di temperatura da -40°C a +85°C
ISOBUS è un sistema bus per veicoli agricoli conforme allo standard internazionale ISO 11783-2
Lapp Kabel è membro dell'AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation (fondazione per l'elettronica nell'industria agricola)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170560/500
2170561/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale della guaina

6,440.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10PVC

9,394.88 €

1 Disponibile 93 giorni 10PUR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 8 anima (8C) Diametro esterno del cavo(mm) 10.0 o superiore
Colore Nero Operating temperature, flexible 50 Operating temperature, fix 85
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare Core insulation PVC
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No Outer diameter approx.(mm) 15,6 Length(m) 500

Supporto tecnico