Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2170234/100
Marca: LAPP
Prezzo: 261.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Colore: Blu
Diameter conductor: 1,32
Conductor category: Class 5 = flexible
Screen over stranding: Braiding
Length: 100 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170234/100
Codice componente
|
---|
2170234/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Diameter conductor | Conductor category | Screen over stranding | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Blu | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 100 | 1 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | No. di core | 2 anima (2C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 8.0–8.9 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS PA, il codice articolo è il seguente: 2170234/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170234/100.
Configura
Proprietà di base
Colore
Diameter conductor
Conductor category
Screen over stranding
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170234/1000 |
2170234/500 |
2170235/100 |
2170235/1000 |
2170235/500 |
2170334/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Colore | Diameter conductor | Conductor category | Screen over stranding | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,612.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Blu | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 1000 | 1 | |
1,306.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Blu | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 500 | 1 | |
261.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 100 | 1 | |
2,612.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Nero | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 1000 | 1 | |
1,306.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Nero | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 500 | 1 | |
380.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Blu | - | Class 1 = solid | Foil + braiding | 100 | 0,8 |