UNITRONIC® BUS PB 105 plus (2170635/500)

UNITRONIC® BUS PB 105 plus 2170635/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2170635/500

Marca: LAPP

Prezzo: 2,876.23

Tempi di consegna: 86 giorni


Dati Tecnici:

Length: 500 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2170635/500

Codice componente
2170635/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

2,876.23 €

1 Disponibile 86 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 7.0–7.9
Diameter conductor 0,61 Operating temperature, flexible 105 Operating temperature, fix 105
Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare Core insulation Polypropylene
Core identification Colour Flame retardant No Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 7,8

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS PB 105 plus, il codice articolo è il seguente: 2170635/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170635/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
2170635/100
2170635/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

575.26 €

1 Disponibile 86 giorni 10100

5,752.46 €

1 Disponibile 86 giorni 101000

Supporto tecnico