UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 (Codici componente)

UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. HYBRID: trasm. dati + alimentazione. Ignifugo, resistente all'olio e privo di alogeni. Intervallo di temperatura da -40°C a +70°C
Alta flessibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170495/100
2170495/1000
2170495/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

1,133.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

11,335.61 €

1 Disponibile 8 giorni 101000

5,667.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 6 anima (6C) Diametro esterno del cavo(mm) 10.0 o superiore
Materiale della guaina PUR Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 60
Operating temperature, fix 70 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil
Screen over stranding element Foil + braiding Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 11,3
Nominal cross section conductor(mm2) 1,5

Supporto tecnico