Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260768
Marca: LAPP
Prezzo: 25.52 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cable length: 5 m
Number of poles: 5
Rated voltage: 250
Positioning cable feed, box-sided: Straight
Positioning cable feed, field-sided: Other
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260768
Codice componente
|
---|
22260768 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Screened | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided | Type of plug-in contact, field sided | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 250 | Straight | Other | False | M12 | Free conductor end | - |
Loading...
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Rated current In | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Colour cable sheath | Black | Halogen free | True | Material contact body | CuSn |
Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) | Material of contact surface | Ni/Au | Type of cable | Multi-core |
With LED indication | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® ® BUS PB M12, il codice articolo è il seguente: 22260768.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260768.
Configura
Proprietà di base
Type of plug-in contact, field sided
Cable length(m)
Number of poles
Rated voltage
Positioning cable feed, box-sided
Positioning cable feed, field-sided
Screened
Type of electrical connection, box-sided
Type of electrical connection, field-sided
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260767 |
22260769 |
22260770 |
22260771 |
22260772 |
22260956 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Screened | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided | Type of plug-in contact, field sided |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 5 | 250 | Straight | Other | False | M12 | Free conductor end | - | |
37.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 5 | 250 | Straight | Other | False | M12 | Free conductor end | - | |
18.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 5 | 250 | Other | Straight | False | Free conductor end | M12 | Female (bus) | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 250 | Other | Straight | False | Free conductor end | M12 | Female (bus) | |
38.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 5 | 250 | Other | Straight | False | Free conductor end | M12 | - | |
19.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 2 | 60 | Angled | Other | True | M12 | Free conductor end | - |