PROFIBUS M12 cable (22260079)

PROFIBUS M12 cable 22260079

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • PROFIBUS M12 cable 22260079
  • PROFIBUS M12 cable 22260079
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22260079

Marca: LAPP

Prezzo: 47.13

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Cable length: 5 m

Number of poles: 5

Positioning cable feed, box-sided: Angled

Positioning cable feed, field-sided: Angled


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22260079

Codice componente
22260079
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)
Number of poles Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided

47.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1055AngledAngled

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Rated current In 4
Rated voltage 250 Colour cable sheath Black Halogen free True
Material contact body CuSn Material of cable sheath PUR (Polyurethane) Material of contact surface Ni/Au
Screened False Type of cable Multi-core Type of electrical connection, box-sided M12
Type of electrical connection, field-sided M12 Type of plug-in contact, field sided Female (bus) With LED indication False

Si trova sulla pagina di PROFIBUS M12 cable, il codice articolo è il seguente: 22260079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260079.

Tipologia prodotto

Codice componente
22260773
22260774
22260775
22260776
22260777
22260869
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)
Number of poles Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided

26.62 €

1 Disponibile 5 giorni 100,65StraightStraight

28.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1015StraightStraight

31.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1025StraightStraight

38.55 €

1 Disponibile 8 giorni 1055StraightStraight

51.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10105StraightStraight

33.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1035StraightStraight

Supporto tecnico